Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemene KX koblingsbokser, KX buskapslinger, HD koblingsbokser, Ex-koblingsbokser:
1565800
Montasjeplate for KL og KL-HD
Artikkelnummer: KL 1565.700
El nummer: E2430165
Montasjeplater for bestykning også utenfor kapslingen.
- Artikkelnummer:
- KL 1565.700
- Produktbeskrivelse
- For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.
- Materiale
- Stålplate, 2,0 mm
- Overflate
- Forsinket
- Passer for
- Kapslingstype: KL
Bredde: = 500 mm
Høyde: = 200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,5 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177010154
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- KL Montasjeplate, for KL og KL-HD, BD: 500x200 mm