Produktet utløper: 31. okt. 2020
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemene VX, VX SE:
8617610
- Artikkelnummer:
- TS 8614.060
- Produktbeskrivelse
- For universal innvendig utbygging også i kombinasjon med systemchassis og montasjestag. Defekte enheter kan raskt og enkelt byttes ut. Ekstra montasjenivåer.
- Materiale
- Stålplate, 2,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Delmontasjeplater blir festet med det innvendige festenivået direkte på den vertikale skapprofilen med det vedlagte festemateriellet. I denne monteringsposisjonen (både i bredden og i dybden) lager du et nivå med TS systemchassis 17 x 73 mm og TS montasjestag for det innerste montasjenivået.
- Dimensjoner
- Bredde: 900 mm
Høyde: 500 mm - Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
= 1.000 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 10,85 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177212275
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- TS Delmontasjeplater, for TS, SE, B/DH: 900x500 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning