Produktet utløper: 31. jan. 2020
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemene VX, VX SE:
8617550
- Artikkelnummer:
- TS 8614.675
- Produktbeskrivelse
- For universal innvendig utbygging også i kombinasjon med systemchassis og montasjestag. Defekte enheter kan raskt og enkelt byttes ut. Ekstra montasjenivåer.
- Materiale
- Stålplate, 2,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Delmontasjeplater blir festet med det innvendige festenivået direkte på den vertikale skapprofilen med det vedlagte festemateriellet. I denne monteringsposisjonen (både i bredden og i dybden) lager du et nivå med TS systemchassis 17 x 73 mm og TS montasjestag for det innerste montasjenivået.
- Henvisning til best.nr.
- Også egnet for montering i PC-skap basert på TS bak den nedre frontdøren, IW-kapslinger høyde 900 og 1000 mm.
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 775 mm - Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 9,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177367890
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- TS Delmontasjeplater, for TS, SE, B/DH: 500x775 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning