- Artikkelnummer:
- TP 6730.330
- Produktbeskrivelse
- For enkelt montering på festeskruer som må monteres på forhånd.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Pultover- og mellomdel på systemskinner for innvendig oppbygging
- Pultunderdel sideveis på systemchassisen eller montasjestagene som er montert i dybden
- Andre apparatskap på skinner med utsparinger i 25 mm raster
- Henvisning
- Rekkemontering med fastskruing på siden er mulig
- Maks. montasjebredde for delmontasjeplater = pultbredde minus 100 mm
- Ved TP er i tillegg skinnen for innvendig utbygging TP nødvendig
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 437 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TP
TS
VX SE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 4,8 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177554481
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
-
TP Delmontasjeplater, kan hektes inn, for TS, SE, TP, BD: 500x437 mm