Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
- Artikkelnummer:
- TS 8614.200
- Materiale
- Stålplate, 3,0 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Justerbar i 25 mm-raster
- Montasjetips
- TS montasjeskinnen 13 x 38 mm kan brukes som montasjeplate-glideskinne
- For montering i bredere skap er breddeinndelingen nødvendig
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 400 mm
Høyde: = 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 18 kg
- EAN
- 4028177541771
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- TS Montasjeplate, for TS, 400 mm brede, H: 2000 mm