- Artikkelnummer:
- CS 9765.095
- Produktbeskrivelse
- For oppbygging av montasjenivåer. Montasjeplatene er justerbare i 25 mm-rasteren.
- Materiale
- aluminium, 3 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Ved kapslingsbredde 1200 mm er en delvis utbygging med en eller to 600 mm brede montasjeplater mulig.
- Dimensjoner
- Bredde: 699 mm
Høyde: 1.096 mm
- Passer for
- Kapslingstype: CS basisskap
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 1.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 15 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177216877
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
-
CS Montasjeplater for CS New Basic-skap, BH: 800x1200 mm