- Artikkelnummer:
- KX 1570.810
- Produktbeskrivelse
- For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Passer for
- Kapslingstype: Koblingsboks KX
Buskapslinger KX
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 300 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 3,48 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177938038
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- KX Montasjeplate, for koblingsbokser KX og buskapslinger KX, for BH: 800x300 mm
- Datablad
- Teknikk i detalj