- Artikkelnummer:
- KX 1576.800
- Produktbeskrivelse
- For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Passer for
- Kapslingstype: Koblingsboks KX
Buskapslinger KX
Bredde: = 400 mm
Høyde: = 150 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,75 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177925410
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- KX Montasjeplate, for koblingsbokser KX og buskapslinger KX, BH: 125x385 mm
- Datablad
- Teknikk i detalj