Denne artikkelen er utgått: 31. des. 2020
- Artikkelnummer:
- TS 8800.580
- Produktbeskrivelse
- For montering mellom de fremre og bakre adapterprofilene hhv. adapterstykkene, 482,6 mm (19") i 600 mm brede skap.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Maks. apparathylledybde = skapdybde 100 - mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Dybde: 800 mm - Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,12 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177213203
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Montasjesett for apparathyller, med 19"-adapter-profiler i TS, for D: 800 mm