Avslutningsplate for TP

Artikkelnummer: CM 5001.150

som deksel på en TP-underdel.

Artikkelnummer:
CM 5001.150
Produktbeskrivelse
For avdekning av hele bunnåpningen ved CM eller komplett takåpning ved solo-bruk av TopPult underdelene.
Materiale
Stålplate
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 24,5 mm
Passer for
Kapslingstype: TP underdeler
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 400 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
6,6 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177501577
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
CM avslutningsplate, for TP, for BT: 1000x400 mm
Dokumentasjon
Veiledning