- Artikkelnummer:
- CM 6730.110
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av hele bunnåpningen ved CM eller komplett takåpning ved solo-bruk av TopPult underdelene.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 24,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TP underdeler
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 500 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 7 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177554405
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TP Avslutningsplate, for TP, for BT: 800x500 mm