Denne artikkelen er utgått: 30. jun. 2022
- Artikkelnummer:
- TE 7526.755
- Utførelse
- Utjevningspanel
- Produktbeskrivelse
- Med modulplatene kan bunnområdet til TE varieres slik man ønsker.
- Anvendelsesområder
- For riktig valg av bunnplater, se:
- Skapbredde minus 150 mm
- Skapdybde minus 50 mm
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Dybde: 150 mm - Passer for
- Kapslingstype: TE
Bredde: 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,884 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177551183
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TE Modulpaneler, BxD: 450x150 mm, utjevningspanel, for B: 600 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet