Produktet utløper: 31. jan. 2020
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemene VX, VX SE:
8618801
- Artikkelnummer:
- TS 8802.080
- Produktbeskrivelse
- For tetting av kabelinnføringen mellom bunnplatene.
- Fordeler
- Spesielt godt egnet for kabler med samme tverrsnitt
- Tekniske data
- Elastisk klemprofil: Tverrsnitt: 30 x 25 mm
- Anvendelsesområder
- For feste på bunnplater
- Materiale
- Aluminiumsprofil
Elastisk klemprofil: PU-skum - Leveringsomfang
- Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
- Henvisning
- 2 stk. er nok for en bunnåpning opptil skapbredde 800 mm
- Fra skapbredde 1000 mm er to bunnåpninger tilgjengelig. Det kan monteres 4 stk. per skap
- Passer for
- Kapslingstype: TS: = 800 mm
Kapslingstype: TP - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved riktig montering
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 0,32 kg
- Tolltariffnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177382497
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- TS-profil for kabelinnføring, midt på, for TS, VX SE, TP, for B: 800 mm