Profil for kabelinnføringen, bak for TS, TP

Artikkelnummer: TS 8802.085

For feste direkte på bunnåpningen.

Artikkelnummer:
TS 8802.085
Produktbeskrivelse
For tetting av kabelinnføringen på bunnåpningen.
Fordeler
Spesielt godt egnet for kabler med samme tverrsnitt
Ved montering av montasjeplaten i bakre montasjestilling kan kablene uten store bøyeradiuser føres inn direkte
Tekniske data
Elastisk klemprofil: Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Anvendelsesområder
Plugges direkte på gulvåpning/gulvbrønn og bunnplate
Materiale
Aluminiumsprofil
Elastisk klemprofil: PU-skum
Leveringsomfang
Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning
2 stk. er nok for en bunnåpning opptil skapbredde 800 mm
Fra skapbredde 1000 mm er to bunnåpninger tilgjengelig. Det kan monteres 4 stk. per skap
Passer for
Kapslingstype: TS: = 800 mm
Kapslingstype: TP
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55 ved riktig montering
Pakkeenhet
2 stk.
Vekt/VE
0,31 kg
Tolltariffnummer
76042990
EAN
4028177496361
ETIM 7.0
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivelse
TS-profil for kabelinnføring, bak, for TS, VX SE, TP, for B: 800 mm