- Artikkelnummer:
- VX 8619.803
- Produktbeskrivelse
- For kabelinnføringsstuss og pluggjennomføringsstuss i stedet for segmenter i standard delte bunnplater.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Antall utsparinger
- 6
- Passer for
- Kapslingstype: VX: = 1.200 mm
Kapslingstype: VX SE
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 i kombinasjon med kabelinnføringsstuss eller pluggjennomføringsstuss
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 2,18 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921016
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
VX kabelinnføringsplate, for B: 1200 mm