Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
- Artikkelnummer:
- SZ 1158.500
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- Som reserve-/byttedel for standard vedlagte flenseplater.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Dimensjoner
- Bredde: 220 mm
Dybde: 90 mm - Passer for
- Kapslingstype: AE
- Flensplate
- Størrelse: 2
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved montering i vanlig posisjon, nede
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Vekt/VE
- 1,5 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- KL Metall-flensplater, tett , BD: 220x90 mm, størrelse: 2