- Artikkelnummer:
- AX 2583.080
- Utførelse
- For 8 pakningsinnsatser, liten
- Produktbeskrivelse
- For generell bruk på alle flater og vegger, for innføring av forkonfeksjonerte kabler og ledninger med plugg. Også for montering på 24- og 16-polede pluggutsparinger.
- Materiale
- Plast
- Farge
- Svart
- Leveringsomfang
- Tetningsramme
Låseramme
- Nødvendig utsparing
- 91 x 46 mm (16-polet)
- Dimensjoner
- Bredde: 126,08 mm
Dybde: 70,08 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,12 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177939905
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
-
SZ Tetningsramme, for kabelgjennomføring, modulær, for 8 pakningsinnsatser, liten eller, for pluggutsparinger (16-polet)