- Artikkelnummer:
- AX 2580.122
- Utførelse
- Pakningsinnsats, stor
- Produktbeskrivelse
- De delte tetningssettene sørger i forbindelse med inndelingene for individuell kabelinnføring, også av forkonfeksjonerte kabler.
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7035
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 12, 4X, kun for innendørs bruk
- For kabeldiameter
- 22 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Vekt/VE
- 0,14 kg
- Tolltariffnummer
- 40082900
- EAN
- 4028177939820
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
-
SZ Pakningsinnsatser, for kabelgjennomføring, modulær, stor, for kabeldiameter 22 mm