Produktet utløper: 31. okt. 2021
- Artikkelnummer:
- DK 7241.005
- Produktbeskrivelse
- Skjøteboksen 19" har plass til skjøtekassetter og kan monteres i hver nettverksfordeler med 19"-montering og brukes som fiberoptisk avslutning hhv. fiberoptisk fordeler. Den variable kassettmonteringen gjør at alle vanlige skjøtekassetter monteres slik at de ikke vris. Det bakre området på skjøtekassetten er helt åpent for kabelinnføring, og en gummiklemprofil tjener som støvbeskyttelse. De fiberoptiske kablene kan festes med kabelstrips eller kabelklemmer. Skjøteboksen kan justeres trinnløst i dybden inntil 100 mm innenfor 19"-flensen. Dessuten kan skjøteboksen tas komplett ut av 19"-patchepanel. To strekkavlastningsklemmer samt kabelføringsklips for fiberoppkveiling gir en systemriktig løsning for all fiberoptisk kabelføring.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skjøteboks
Kabelføringsklips
Kassettavdekning
Festetilbehør for patch-panel - Number of splicing cassettes max
- 2
- Henvisning
- Leveres uten patch-paneler og skjøtekassetter
- Innbyggingsdybde
- 302 mm
- Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 3,355 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177167049
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
- DK Fiberoptisk skjøteboks, 1 HE, For D: 302 mm, uten patch-paneler, dybdevariabel