- Artikkelnummer:
- DK 7470.535
- Produktbeskrivelse
- Skjøteboksen 19" har plass til skjøtekassetter og kan monteres i hver nettverksfordeler med 19"-montering og brukes som fiberoptisk avslutning hhv. fiberoptisk fordeler. Det bakre området på skjøtekassetten er helt åpent for kabelinnføring, og en gummiklemprofil tjener som støvbeskyttelse. De fiberoptiske kablene kan festes med kabelstrips eller kabelklemmer, to strekkavlastningsklemmer samt kabelføringsklips for fiberoppkveiling gir en systemriktig løsning for enhver fiberoptisk kabelføring.
- Fordeler
- Optimal tilgang til skjøtekassetten og kabeloppsamling er mulig ved hjelp av teleskopskinner
- Den variable kassettmonteringen gjør at alle vanlige skjøtekassetter monteres slik at de ikke vris
- Sikkerhetslåsen i fronten beskytter mot uønsket tilgang
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skjøteboks
Kabelføringsklips
Sikkerhetslås
Kassettavdekning
Festetilbehør for patch-panel
- Number of splicing cassettes max
- 4
- Henvisning
- Leveres uten patch-paneler og skjøtekassetter
- Innbyggingsdybde
- 363 mm
- Høydeenheter
- 2 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 6,752 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177167902
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
-
DK Fiberoptisk splicing box