Denne artikkelen er utgått: 31. okt. 2021
Patch-paneler for fiberoptisk skjøteboks, låsbar
Artikkelnummer: DK 7469.535
5 forskjellige patchepaneler for forskjellige koblingssystemer er tilgjengelig. Avhengig av hvilken variant som velges og grunnstørrelsen til panelet, varierer antall montasjepunkter for hvert panel.
- Artikkelnummer:
- DK 7469.535
- Produktbeskrivelse
- For skjøteboksene kan man velge mellom flere paneler med tilsvarende utsparinger for montasje av Single eller Duplex fiberoptiske koblinger.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Antall montasjehull
- 24
- For fiberoptisk kobling
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Høydeenheter
- 2 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,514 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177167896
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
- DK Patch-paneler