- Artikkelnummer:
- DK 7050.200
- Produktbeskrivelse
- For montering av 15 LSA-profil-skillelister 2/10, på 2 rundlister, Ø 12 mm. Monteringsenheten kan integreres i alle 482,6 mm (19")-montasjenivåer. Med kabelfangskinne bak.
- Materiale
- Sidevegger: Aluminiumsplater
19" flenser/ forbindelsesskinne: Aluminiumsprofil - Leveringsomfang
- Montering med rundlister som byggesett.
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Høyde: 132,5 mm
Dybde: 180 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,3 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261