Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
8619500
- Artikkelnummer:
- SR 2026.200
- Utførelse
- Vridningsstabil ramme, sveiset av firkantrør og 3-dobbel bukket bæreprofil.
- Produktbeskrivelse
- For montering av elektronikk-komponenter, 482,6 mm (19") over hele høyden.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. splittlåsinnsats og monteringstilbehør.
- Passer for
- Kapslingstype: AE
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 380 mm - Høydeenheter
- 6 HE
- Passer for kapslingstype
- AE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 4,6 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177013940
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR Kompakte svingrammer, for AE, for B: 600 mm, (6 HE)