Produktet utløper: 31. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
8619510
- Artikkelnummer:
- SR 2377.060
- Produktbeskrivelse
- For montering av 482,6 mm (19")-innbyggingskomponenter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. eksklusivlås med splittlåsinnsats
Materiale for feste på monteringssettet - Montasjetips
- Avhengig av utmonteringssituasjonen, er PS montasje-chassis 23 x 73 mm nødvendig
- Henvisning
- for ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
- Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
= 800 mm - Høydeenheter
- 6 HE
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 3 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177214972
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR svingramme, liten, TS, VX SE, for B: 600/800 mm, 6 HE