Produktet utløper: 31. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
8619021
- Artikkelnummer:
- SR 2332.235
- Utførelse
- 19"-nivå på siden
- Produktbeskrivelse
- For montering av 482,6 mm (19")-innbyggingskomponenter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Ramme: forsinket
Paneler: lakkert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. sylinderlås med splittlåsinnsats
Materiale for montering - Monteringsmuligheter
- I TS/SE med åpningsvinkel 130° eller 180°, avhengig av valgt montasjesett
- Montasjetips
- Avhengig av utmonteringssituasjon er TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm nødvendig
- Henvisning
- for ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
- På skap med doble dører TS, SE med høyde 1800 mm eller 2200 mm må den nest minste svingrammen bygges inn pga. kollisjon med låsen
- Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
Høyde: ≥ 1.600 mm - Høydeenheter
- 31 HE
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 18,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165137
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR svingramme, stor, med paneler, TS, VX SE, for B: 800 mm, 31 HE, montering på side