Produktet utløper: 31. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
8619040
- Artikkelnummer:
- SR 1994.835
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for montering på skapet
- Åpningsvinkel
- 130°
- Belastning (statisk)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Maks. belastning 800 N ved demontert TS montasjeplateglideskinne.
- Passer for
- Kapslingstype: TS
SE
Bredde: = 600 mm - Passer for kapslingstype
- TS
- SE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,95 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177463080
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SR Montasjesett, for svingrammer, store, uten panel, med 130°-hengsel, belastning <1500 N, for B: 600 mm