Produktet utløper: 31. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
8619042
- Artikkelnummer:
- SR 1996.535
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for montering på skapet
- Åpningsvinkel
- 130°
- Belastning (statisk)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Montering kun ved demontert montasjeplateskinne er mulig.
- Passer for
- Kapslingstype: TS
SE
Bredde: = 1.200 mm - Passer for kapslingstype
- TS
- SE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 6,4 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SR monteringssett, for svingrammer med 130° hengsler, for TS, VX SE, med B: 1200 mm