- Artikkelnummer:
- VX 8619.610
- Produktbeskrivelse
- For montering av svingramme, liten i AX, VX, SE eller en delmontasjeplate (sammen med hengsel for delmontasjeplate)
- Anvendelsesområder
- For VX: Direkte på skapprofil i fremste posisjon
- For VX: I kombinasjon med systemchassis 23 x 64 mm forskjøvet i dybden
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forniklet
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Direkte på skapprofil i fremste posisjon
- I kombinasjon med systemchassis 23 x 64 mm forskjøvet i dybden
- Henvisning
- For montering i AX stålplate kun i forbindelse med montasjesett AX
- I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
- For montering på delmontasjeplate trenger man hengselfeste 8617650
- Belastning (statisk)
- 1 500 N
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 3,3 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177919631
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX Montasjesett for svingramme liten, for B: 800 mm