- Artikkelnummer:
- VX 8619.014
- Utførelse
- uten panel
- Produktbeskrivelse
- For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Ramme: forsinket
Paneler: lakkert
- Farge
- Panel: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. låsesystem, 130°-hengsler
Materiale for feste på monteringssettet
- Montasjetips
- Avhengig av utmonteringssituasjonen, er systemchassis 23 x 64 mm nødvendig
- Henvisning
- For å låse den åpnede svingrammen trenger man svingramme-låsingen
- for ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
Høyde: ≥ 2.200 mm
- Høydeenheter
- 44 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 14 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177920422
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
VX svingramme, stor, uten panel, for B: 600 mm, for min. skaphøyde: 2200 mm, 44 HE