Stor svingramme for VX, 600, 800 og 1200 mm brede skap

Artikkelnummer: VX 8619.022

El nummer: E2406590

For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter.

Artikkelnummer:
VX 8619.022
Utførelse
Panel på den ene siden
Produktbeskrivelse
For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter.
Materiale
Stålplate
Overflate
Ramme: forsinket
Paneler: lakkert
Farge
Panel: RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. låsesystem, 130°-hengsler
Materiale for feste på monteringssettet
Montasjetips
Avhengig av utmonteringssituasjonen, er systemchassis 23 x 64 mm nødvendig
Henvisning
For å låse den åpnede svingrammen trenger man svingramme-låsingen
for ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
Passer for
Bredde: = 800 mm
Høyde: ≥ 1.800 mm
Høydeenheter
35 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
19,4 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177920392
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX svingramme, stor, panel på den ene siden, for B: 800 mm, for min. skaphøyde: 1800 mm, 35 HE