- Artikkelnummer:
- DK 7402.000
- Produktbeskrivelse
- For støtte av tunge komponenter i dataracket. Den formonterte festeavstanden 350 mm til de to montasjenivåene til dataracket tilsvarer nøyaktig festemålet til glideskinnene. Alternativt kan for feste av komponenter også apparathyller brukes for feste på et montasjenivå. Denne finnes som fast montering og som uttrekkbar variant.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning
- 500 N, statisk
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19"
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 1,072 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivelse
-
DK Gjennomgående glideskinne, for to 482.6 mm (19")-festenivåer, for Data Rack