- Artikkelnummer:
- DK 7063.752
- Produktbeskrivelse
- For direkte feste på 19"-profilen til montasjeprofilene. Glideskinnene trekkes ut til nødvendig lengde, og festes mellom det fremre og bakre montasjenivået på 19"-profilen.
- Fordeler
- Ingen HE-tap
- Med den tynne flaten som bare er ca. 0,8 mm tykk unngår man som regel en overskridelse av HE-rasteren, så lenge komponentene ikke overskrider en maks. høyde på 43,5 mm. På denne måten kan også flere apparater plasseres over hverandre uten forskyvning.
- Anvendelsesområder
- For montering på det fremre festenivået
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- For feste mellom fremre og bakre 19"-montasjenivå
- Belastning
- 20 kg statisk last
- Henvisning
- Effektiv flate per side 30 mm
- Flate
- Bredde: 30 mm
- Nivå-avstand
- 550 ‐ 750 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 2,958 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625457
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
DK Glideskinner, bredde 30 mm, 1 HE, dybdevariabel, 20 kg, statisk last, nivå-avstand: 550-750 mm, for TS IT, TE