- Artikkelnummer:
- DK 7492.500
- Utførelse
- For fast montering mellom to 19"-montasjenivåer
- Produktbeskrivelse
- For støtte av tunge komponenter. Glideskinnene blir ganske enkelt hektet på multi-profilskinnene og sikret med skruer. Den kombinerte innsatsen med ekstra dybdestag, eller på 800 mm brede skap med profilskinne-tilleggsfeste, motvirker en eventuell vridning av profilskinnene ved ulikt fordelt last.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Distance between mounting levels
- 498 mm
- Belastning
- 80 kg, statisk last
- Henvisning
- Kan ikke brukes i kombinasjon med 19"-montasjeramme
- Velg glideskinner som passer den enkelte 19”-nivåavstanden.
- For en kombinasjon med de L-formede profilskinnene er det nødvendig å bruke montasjeadapteren for L-formede profilskinner.
- Flate
- Bredde: 55 mm
Dybde: 461 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 1,236 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177221703
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentasjon
- Info sheet