Produktet utløper: 30. jun. 2022
Alternativ produktanbefaling:
5501440
- Artikkelnummer:
- DK 7963.610
- Produktbeskrivelse
- For montering mellom det fremre og bakre 19"-montasjenivået Med glideskinnene kan tunge 19" komponenter støttes.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Distance between mounting levels
- 695 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Flate
- Bredde: 85 mm
Dybde: 624 mm - Passer for
- Kapslingstype: TE 8000
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 3,266 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177443969
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Glideskinner, BxD: 85x624 mm, 80 kg, statisk last, nivå-avstand: 695 mm, for TE