Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
8613181
- Artikkelnummer:
- TS 8613.180
- Produktbeskrivelse
- For montering mellom den fremre og bakre profilskinnen, 19" hhv. adapter-stykke, 19".
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Dybde: = 800 mm - Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Vekt/VE
- 6,33 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212244
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Glideskinner for TS adapter-profil, feste på to sider, for D: 800 mm