Denne artikkelen er utgått: 20. jan. 2021
Artikkelen erstattes av:
5302001
- Artikkelnummer:
- DK 5501.865
- Produktbeskrivelse
- Med børstelist helt rundt for kollisjonsfri tetting ved installerte skinnesystemer på det ytre montasjenivået.
- Anvendelsesområder
- For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.
- Materiale
- Stålplate
Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB - Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 2 vertikale paneler
2 horisontale paneler
4 børstelister
Inkl. festemateriell
1 blindpanel, 3 HE - Montasjetips
- De vertikale og horisontale panelene med børstelist kan monteres for avskjerming både på de fremre og de bakre 19"-profilskinnene.
- Passer for
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 6 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679214
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- DK Luftbaffel, BxH: 800x1200 mm, for TS IT 482.6 mm (19")-montasjerammes
- Dokumentasjon
- Info sheet