- Artikkelnummer:
- CP 6375.010
- Utførelse
- For horisontal montering
- Produktbeskrivelse
- Montering på hjørnestykkene, også i etterkant.
- Materiale
- Håndtaksrør: Aluminium
Håndtaksholder: Støpt sink
Avdekninger: polyamid
- Overflate
- Håndtaksrør: natur eloksert
Håndtaksholder: pulverlakkert
- Farge
- Håndtaksholder: RAL 7024
Avdekninger: Lik RAL 7024
- Leveringsomfang
- Håndtaksrør, Ø 20 mm
2 håndtaksholdere
2 avdekninger
Festemateriell
- Henvisning
- Ved behov kan størrelsen forkortes ved å forkorte håndtaksrøret
- Montasje på kapslinger med innbyggingsdybde 74 mm ikke mulig på samme side som bærearmtilkobling
- Passer for frontpanelbredde
- 482,6 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,64 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177483200
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
-
CP Håndtakssett for komfortpanel