- Artikkelnummer:
- CP 6385.010
- Utførelse
- For horisontal montering
- Produktbeskrivelse
- Montering på hjørnestykkene, også i etterkant.
- Materiale
- Håndtaksrør: Aluminium
Håndtaksholder: Støpt sink
Avdekninger: polyamid
- Overflate
- Håndtaksrør: natur eloksert
Håndtaksholder: pulverlakkert
- Farge
- Håndtaksholder: RAL 7035
Avdekninger: Lik RAL 7024
- Leveringsomfang
- Håndtaksrør, Ø 25 mm
2 håndtaksholdere
2 avdekninger
Festemateriell
- Henvisning
- Ved behov kan størrelsen forkortes ved å forkorte håndtaksrøret
- Montasje på kapslinger med montasjedybde 100 mm ikke på samme side som bærearmtilkobling
- Passer for frontpanelbredde
- 482,6 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,64 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177246485
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
-
CP Håndtakssett for Optipanel