- Artikkelnummer:
- TP 6731.120
- Produktbeskrivelse
- For senere montering på TP mellom- og overdeler samt styrepulter.
- Anvendelsesområder
- TP tredelt/todelt
- Styrepulter TP
- Kan monteres på alle apparatskap/deksler med 20 mm kanthøyde (platetykkelse maks. 2 mm)
- Materiale
- Aluminiumsprofil
Avdekningsprofiler: Plast
- Overflate
- Aluminiumsprofil: natur eloksert
- Farge
- Avdekningsprofiler: RAL 7035
- Lengde
- 1 750 mm
- Monteringsmuligheter
- Kan enkelt avkortes for andre mål
- 3 x bredde 600 mm
- 2 x bredde 800 mm
- 1 x bredde 1000 mm + 1 x bredde 600 mm
- 1 x bredde 1200 mm
- 1 x bredde 1600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,8 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177662513
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TP TP aluminiumslist, TP aluminiumslist, L: 1750 mm