Bøylehåndtak

Artikkelnummer: CP 6107.200

For montering på rett flate.

Artikkelnummer:
CP 6107.200
Produktbeskrivelse
For horisontal eller vertikal festing på skapveggen av: Komfortpanel, optipanel, andre kapslinger eller flater.
Materiale
Håndtaksholder: Støpt sink
Avdekningspropper: Plast
Håndtaksrør: Aluminium
Overflate
Håndtaksrør: pulverlakkert
Farge
Håndtaksholder: RAL 7035
Avdekningspropper: Lik RAL 7035
Håndtaksrør: lik RAL 9006
Leveringsomfang
Håndtaksrør
2 håndtaksholdere
Inkl. festemateriell
Henvisning
For montering trenger man montasjeutsparinger og flater uten ribber
Ved komfortpanel i utførelse med ribber kan man foreta tilsvarende fresinger. I tillegg må ved betjeningskapsling "forberedt for håndtakssett CP 6107.XXX" oppgis
Passer for frontpanelbredde
482,6 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
0,592 kg
Tolltariffnummer
79070000
EAN
4028177229686
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivelse
CP Bøylehåndtak, for frontplate 482,6 mm
Dokumentasjon
Info sheet