- Artikkelnummer:
- CP 6028.014
- Utførelse
- Med gjengebolter M5
- Materiale
- aluminium, 3 mm
- Overflate
- Natur eloksert
- Henvisning
- Festesett er inkludert i leveransen til 520 mm brede standardkapslinger.
- Dimensjoner
- Bredde: 520 mm
Høyde: 400 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,62 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177663299
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- CP Frontplater, for komfortpanel og Optipanel, BD: 520x400 mm, aluminum, med gjengebolterM5