- Artikkelnummer:
- CP 6028.510
- Materiale
- aluminium, 3 mm
- Overflate
- Natur eloksert
- Pakker for best.nr.
- 6340.100
- Dimensjoner
- Bredde: 178 mm
Høyde: 350 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,64 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177382749
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- CP Frontplater, for Kompaktpanel, BD: 178x350 mm, aluminum