- Artikkelnummer:
- CP 6053.210
- Utførelse
- For skruetvinge
- Produktbeskrivelse
- For montering av alu-frontplater, betjeningspaneler og tastaturer
- Leveringsomfang
- VE = 4 trykkplater, 4 festeremser
- Henvisning
- Betjeningspanelet TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10"-Touch, MP 377 12"-Touch, MP 377 15"-Touch monteres ved hjelp av adapterplate (inkludert ved tilsvarendeder utvalg i leveransen av kapslingene eller på forespørsel).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: Panel PC 477, 577, 677, 677B: 12,1"-Touch, 15,1"-Touch, 12,1"-taster, 15,1"-taster, 19"-Touch (Det trengs 2 VE-er)
- Flatpanel 12", 15", 17", 19" (man trenger 2 VE-er)
- Pro Face industri-PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Henvisning til best.nr.
- Montasjesettet kan kun monteres vertikalt.
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 0,068 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
CP Montasjesett, for Optipanel, for skruetvinge