- Artikkelnummer:
- SM 2383.030
- Produktbeskrivelse
- Egnet for montering av TFT-er med VESA 75/100: Tilpasning til 21" på feste CP 40 (6501.070), feste CP 60 for bærearmtilkobling 120 x 65 mm (6206.360), vertikal bærearme via hellingsadapter +100°/-60° (6206.460).
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7024
- Dimensjoner
- Bredde: 477 mm
Høyde: 372 mm
Dybde: 110,5 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 3,2 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
SM TFT-holder, for TFT tilplasning til 21", BHD: 477x372x110.5 mm