Tastaturer, klaffer og skuffer
Skuffer og klaffer
Skuff 19"/2 HE for tastatur og mus
Egnet for feste av tastaturer opptil maks. 390 x 32 x 139 mm, plass til standard mus eller styrekule.
Skuff for tastatur og mus med klaff for musmatte
Egnet for feste av tastaturer opptil maks. 460 x 42 x 170 mm, standard mus og musematte.
Tastaturskuff 1 HE for to 19" (482,6 mm)-festenivåer
For 19" (482,6 mm)-montasjenivå, egnet for montering av: Tastaturer inntil maks. 420 x 40 x 220 mm, kan trekkes helt ut, låsbare.
Tastaturskuff 2 HE for 19" (482,6 mm)-montasjenivå
For 19" (482,6 mm)-montasjenivå, egnet for tastaturer opptil 430 mm bredde og 250 mm dybde ved nedfelt frontplate.
Papirmottaks-klaff for montering i flater
For montering i flater, muliggjør enkelt mottak av sider fra printeren, uten å åpne døren på kapslingen.
Klaff for tastatur og mus
For montering i 600 og 800 mm brede dører og 19"-svingramme og -skap.