- Artikkelnummer:
- SZ 2482.720
- Utførelse
- RJ45 veggkontakt på innvendig plugg
- Produktbeskrivelse
- For å forlenge grensesnitt inni kapslingen f.eks. industri-PC-er og brytere til kapslingens utside. Veggtilkoblingen trenger ikke mer plass enn en tast.
- Fordeler
- Hurtigere tilgang ved vedlikeholdsarbeid
- Kapslingens kapslingsklasse opprettholdes
- Motmutteren skjærer seg gjennom lakken, slik at man oppnår en ledende forbindelse
- Sikret beskyttelse
- Materiale
- Skap: Messing
Deksel: Aluminium
Pakning: polyamid
- Overflate
- Kapsling: forniklet
Deksel: eloksert
- Lengde
- 2 m
- Dimensjoner
- Lengde: 2 m
- For veggtykkelse (maks.)
- 1 ‐ 6 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP67 med lukket beskyttelsesklaff
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,12 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177550230
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Produktbeskrivelse
-
SZ Grensesnittforlengelse, med veggtilkobling, RJ 45, L: 2000 mm