- Artikkelnummer:
- SZ 2482.600
- Utførelse
- Fjærkraftklemmer maks. 2 x 2,5 mm², tilkobling bak
- Produktbeskrivelse
- Iht. til standarden EN 60 204-1 må alle kurser ≤ 20 A, som forsyner stikkontakter i eller på kapsling for maskiner, være sikret med en jordfeilbryter med måledifferansestrøm ≤ 30 mA. Forberedt for montering av vanlig, 2-polet jordfeilbryter.
- Fordeler
- Beskyttelse mot feilstrømmer og overbelastning
- Sikring iht. standard EN 60 204
- Tilbakestilling av jordfeilbryteren er mulig uten å åpne apparatskapet
- Fjærmekanisme hever de ulåste dekslene 30° oppover. Dermed er det ikke lenger mulig å glemme å lukke dekslet.
- Anvendelsesområder
- Som programmeringsgrensesnitt for styringer
- Som vedlikeholdsåpning for nettverk
- For midlertidig tilkobling til tilleggsapparater
- For hurtig tilkobling til eksisterende nettverksstrukturer
- For programmering og vedlikehold av integrerte komponenter
- Virkemåte
- En hurtiglås sørger for sikker tetting. Denne kan låses ved behov.
- Materiale
- Montasjeramme: Kunststoff PBT (svart)
Plastklaff: Polykarbonat (halvtransparent)
- Leveringsomfang
- Grensesnittklaff, komplett bestående av kunststofframme, stikkontakt (VDE), RJ 45 (kontakt/kontakt, Cat 5e) og utsparing for jordfeilbryter
Svekking for USB A (kontakt/kontakt) tilgjengelig
3 mm splittlås med innstikkbar dreieknapp
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 117 mm
Utsparingshøyde: 91 mm
- Henvisning
- Grensesnittklaff må kun brukes med montert jordfeilbryter
- Dimensjoner
- Bredde: 131 mm
Høyde: 127 mm
- Måledriftsspenning
- 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkestrøm 230 V, 50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 65
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,58 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
SZ Grensesnittklaffer, komplett, montasjeramme, med plastklaff, halvtransparent, RJ45, stikkontakt (VDE) og utsparing for jordfeilbryter