- Artikkelnummer:
- DK 7507.740
- Produktbeskrivelse
- For innskruing i skapbunnen. Nøkkelvidde 17, festegjenge innvendig sekskant 30.
- Anvendelsesområder
- Bordkapsling
- Gulvmodell
- Virkemåte
- For innskruing i skapbunnene
- Materiale
- Fot: Kunststoff
- Farge
- Fot: RAL 9005
- Levelling low
- 30 mm
- Adjustment tool
- Sekskantnøkkel SW 17
- Maks. belastning (statisk) per komponent
- 5 500 N
- Dimensjoner
- Gjenger: M10
Gjengelengde: 20 mm
- Nivelleringsområde
- 10 ‐ 20 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 0,132 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177552678
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
DK Nivåføtter, M10x20 mm, for Flatbox,