- Artikkelnummer:
- VX 8100.780
- Produktbeskrivelse
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Henvisning
- Ved montering på VX-sokkelen er sokkeladapteren nødvendig
- Maks. belastning (statisk) per komponent
- 3 000 N
- Dimensjoner
- Gjenger: M12
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
PC
Sokkelsystem VX
- Nivelleringsområde
- 30 ‐ 110 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 0,932 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177927094
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
VX Levelling feet, stainless steel, with M12 thread