- Artikkelnummer:
- VX 5301.325
- Produktbeskrivelse
- Den ekstra vippebeskyttelsen for VX IT kan alltid ved behov ettermonteres på oppstillingsstedet. Det gjøres ved å smekke den fast på vertikalprofilene til skaprammen når frontdøren er åpen, og justere den tilsvarende skaphøyden. Dette øker ståflaten og reduserer dermed vippemomentet til skapet når montasjekomponenter trekkes ut av skapet eller monteres i utstikkende posisjon. Den er et mobilt alternativ hvis skapene ikke kan skrus fast i gulvet eller festes inn i en skaprekke. Vippebeskyttelsen kan enkelt fjernes igjen etter installasjon. Det er mulig å bruke vippebeskyttelsen på kapslingsrammer uten fundament samt i kombinasjon med nivåføtter eller en opptil 200 mm høy sokkel. Den iøynefallende lakkeringen i signalfarge reduserer snublefaren ved bruk.
- Materiale
- Stålplate, lakkert RAL 3001 (signalrød)
- Leveringsomfang
- 2 nivellerbare vippebeskyttelsesføtter, hurtigmonteres uten verktøy
- Belastning
- Maks. uttrekksvekt: 200 kg, tyngdepunkt 250 mm foran kapslingsfronten
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 6,44 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952461
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
VX IT antipetningsenhet for VX IT stålplater, malt, RAL 3001